THS4304
- Wide Bandwidth: 3 GHz
- High Slew Rate: 830 V/µs
- Low Voltage Noise: 2.8 nV/
Hz
- Single Supply: 5 V, 3 V
- Quiescent Current: 18 mA
- APPLICATIONS
- Active Filter
- ADC Driver
- Ultrasound
- Gamma Camera
- RF/Telecom
The THS4304 is a wideband, voltage-feedback operational amplifier designed for use in high-speed analog signal-processing chains operating with a single 5-V power supply. Developed in the BiCom3 silicon germanium process technology, the THS4304 offers best-in-class performance using a single 5-V supply as opposed to previous generations of operational amplifiers requiring ±5-V supplies.
The THS4304 is a traditional voltage-feedback topology that provides the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, low offset drift, high common mode and power supply rejection ratio.
The THS4304 is offered in 8-pin MSOP package (DGK), the 8-pin SOIC package (D), and the space-saving 5-pin SOT-23 package (DBV).
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS4304: Wideband Operational Amplifier データシート (Rev. A) | 2004年 7月 30日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) | 2015年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4304DBVEVM — THS4304 評価モジュール、DBV パッケージ用
THS4304EVM Evaluation Module for DBV Package
The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and (...)
THS4304DGKEVM — THS4304 評価モジュール、DGK パッケージ
THS4304EVM Evaluation Module for DGK Package
The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and (...)
THS4304 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点