THS4521EVM

THS4521 evaluation module

THS4521EVM

購入

概要

The THS4521EVM is an evaluation module for the single, THS4521 in the D (8-lead SOIC) package.

The THS4521EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4521EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

特長
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single-ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
完全差動アンプ
THS4521 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4521-HT 高温、超低消費電力、負のレール入力、レール・ツー・レール出力、差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4521EVM — THS4521EVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier データシート (Rev. H) PDF | HTML 2015年 6月 18日
証明書 THS4521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) THS4521/45222/4524EVM User's Guide 2009年 7月 16日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS4520EVM THS4520 evaluation module

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ