THS4521-HT
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 40.7 MHz (210°C)
- Slew Rate: 353.5 V/µs (210°C)
- HD2: –96 dBc at 1 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) (210°C) - HD3: –91.5 dBc at 1 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) (210°C) - Input Voltage Noise: 19.95 nV/√Hz (f = 100 kHz)
- Open-Loop Gain: 90 dB (typ) (210°C)
- NRI—Negative Rail Input
- RRO—Rail-to-Rail Output
- Output Common-Mode Control (with Low Offset and Drift)
- Power Supply:
- Voltage: 2.5 V (±1.25 V) to 3.3 V (±1.65 V)
- Current: 1.4 mA/ch (3.3 V)
- Power-Down Capability: 10 µA (typ) (210°C)
The THS4521 is a very low-power, fully differential op amp with rail-to-rail output and an input common-mode range that includes the negative rail. This amplifier is designed for low-power data acquisition systems and high-density applications where power dissipation is a critical parameter, and provides exceptional performance in audio applications.
The THS4521 features accurate output common-mode control that allows for dc-coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with an input common-mode range below the negative rail as well as rail-to-rail output, allows for easy interfacing between single-ended, ground-referenced signal sources. Additionally, this device is ideally suited for driving both successive-approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only a single 2.5-V to 3.3-V and ground power supply.
The THS4521 is characterized for operation from –55°C to 210°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4521EVM — THS4521 evaluation module
The THS4521EVM is an evaluation module for the single, THS4521 in the D (8-lead SOIC) package.
The THS4521EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00002 — Harsh Environment Acquisition Terminal (HEAT) EVM プラットフォーム、高温アプリケーション用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — | |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点