THS4631DDAEVM
THS4631DDAEVM 評価基板
THS4631DDAEVM
概要
THS4631EVM's is an evaluation Module for the DDA (8 pin SOIC power pad) package.
The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.
The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
特長
- Configured with 50 ohms input/output impedance.
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, Vs-, J1, J2, J3 and test points.
- Input and Output signals are via SMA connectors.
- Power connectors are via banana jack.
Datasheet
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
開始する
- THS4631DDAEVM のご注文
- User's Guide (英語) の図示のように信号線を接続
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | THS4631DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |