THS4631
- High Bandwidth:
- 325 MHz in Unity Gain
- 210 MHz Gain Bandwidth Product
- High Slew Rate:
- 900 V/µs (G = 2)
- 1000 V/µs (G = 5)
- Low Distortion of –76 dB, SFDR at 5 MHz
- Maximum Input Bias Current: 100 pA
- Input Voltage Noise: 7 nV/√Hz
- Maximum Input Offset Voltage: 500 µV at 25°C
- Low Offset Drift: 2.5 µV/°C
- Input Impedance: 109 || 3.9 pF
- Wide Supply Range: ± 5 V to ± 15 V
- High Output Current: 95 mA
The THS4631 is a high-speed, FET-input operational amplifier designed for applications requiring wideband operation, high-input impedance, and high-power supply voltages. By providing a 210-MHz gain bandwidth product, ±15-V supply operation, and 100-pA input bias current, the THS4631 is capable of simultaneous wideband transimpedance gain and large output signal swing. The fast 1000 V/µs slew rate allows for fast settling times and good harmonic distortion at high frequencies. Low current and voltage noise allow amplification of extremely low-level input signals while still maintaining a large signal-to-noise ratio.
The characteristics of the THS4631 make it ideally suited for use as a wideband photodiode amplifier. Photodiode output current is a prime candidate for transimpedance amplification as shown below. Other potential applications include test and measurement systems requiring high-input impedance, ADC and DAC buffering, high-speed integration, and active filtering.
The THS4631 is offered in an 8-pin SOIC (D), and the 8-pin SOIC (DDA) and MSOP (DGN) with PowerPAD™ package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Voltage High Slew Rate Wideband FET-Input Op Amp データシート (Rev. B) | 2011年 8月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017年 5月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers | 2009年 11月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM 評価基板
THS4631EVM's is an evaluation Module for the DDA (8 pin SOIC power pad) package.
The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.
The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included (...)
THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM 評価基板
THS4631EVM's is an evaluation Module for the DGN (8-pin MSOP power pad) package.
The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.
The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included (...)
THS4631 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点