THS7316EVM
THS7316 evaluation module
THS7316EVM
概要
The THS7316EVM is an evaluation module for the THS7316 in the D (8-lead SOIC) package.
The THS7316EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.
The THS7316 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet.
特長
- Configured with 75 ohms input/output impedance
- Single Supply: 3 V to 5 V
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
- Input and Output signals are via RCA and BNC connectors
ビデオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
THS7316EVM — THS7316 evaluation module
THS7316EVM — THS7316 evaluation module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |