THS7374EVM
THS7374 evaluation module
THS7374EVM
概要
The THS7374EVM is an evaluation module for the PW (14-lead TSSOP) package.
The THS7374EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The THS7374EVM is configured with 75-ohm input and output signal terminations.
The THS7374EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.
特長
- Configured with 75 ohms input/output impedance
- Single Supply: 3V to 5V
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
- Input and Output signals are via BNC connectors
ビデオ・アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 6-dB Gain データシート (Rev. B) | 2011年 1月 4日 | |||
証明書 | THS7374EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |