THS7374
- 4-SDTV Video Amplifiers for CVBS, S-Video,
Y'P'BP'R 480i/576i, Y'U'V', or G'B'R' (R'G'B') - Integrated Low-Pass Filters:
- 6th-Order 9.5-MHz (–3 dB) Butterworth
- –1 dB Passband Bandwidth at 8.2-MHz
- 54-dB Attenuation at 27-MHz
- 150-MHz (–3 dB) Filter Bypass Mode
- Versatile Input Biasing
- DC-Coupled with 300-mV Output Shift
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
- AC-Coupled with Biasing Allowed
- Built-in 6-dB Gain (2 V/V)
- +3-V to +5-V Single-Supply Operation
- Rail-to-Rail Output:
- Output Swings Within 100 mV from the Rails to Allow AC or DC Output Coupling
- Supports Driving 2 Lines per Channel
- Low 9.6-mA at 3.3-V Total Quiescent Current
- 0.1-µA Disabled Supply Current Function
- Low Differential Gain/Phase of 0.15%/0.3°
- Lead-Free and Green TSSOP-14 Package
Fabricated using the revolutionary complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7374 is a low-power, single-supply 3 V to 5 V four-channel integrated video buffer. It incorporates a sixth-order Butterworth filter (able to be bypassed) which is useful as a digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filter or an analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filter. The 9.5-MHz filter is a perfect choice for SDTV video that includes composite (CVBS), s-video, Y'U'V', G'B'R' (R'G'B'), and Y'P'BP'R 480i/576i.
As part of the THS7374 flexibility, the input can be configured for either ac or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for CVBS, Y', and G'B'R' signals with sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels can easily be achieved by adding an external resistor.
The THS7374 is the perfect choice for all video buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines per channel, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 9.6-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1-µA disabled current makes it an excellent choice for portable or other power-sensitive applications.
The THS7374 is available in a TSSOP-14 package that is lead-free and green (RoHS) compliant.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 6-dB Gain データシート (Rev. B) | 2011年 1月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS7374EVM — THS7374 evaluation module
The THS7374EVM is an evaluation module for the PW (14-lead TSSOP) package.
The THS7374EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点