THVD1454EVM

THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板

THVD1454EVM

購入

概要

THVD1424EVM を採用すると、TI の THVD1454 を迅速に評価できます。この製品は、10 ピン VSON (DRC) パッケージ封止、データ・レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、半二重対応の RS-485 トランシーバです。

特長
  • 事前取り付け済みの THVD1454 がすぐに使用可能
  • VCC 端子と GND 端子の間に 10μF と 47μF の各デカップリング・コンデンサを 1 個ずつ、また GND 端子とアース端子の間に同じ組み合わせのデカップリング・コンデンサを事前取り付け済み (https://www.ti.com/lit/ug/sllu365/sllu365.pdf の Figure 1-1. Top View と Table 3-3. Capacitor Pad IDs)
  • GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンクを作成するための抵抗パッドが使用可能
  • 特殊機能制御信号を印加するための 4x2 ヘッダ端子 x 1
  • 共有型の差動バスに外部終端抵抗と外部コンデンサを搭載するためのパッドが付属
  •  
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD1454EVM — THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド THVD1454 Evaluation Module User Guide PDF | HTML 2023年 1月 23日
証明書 THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ