THVD1454
- TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 3V~5.5V の電源電圧
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- 半二重 RS-422/RS-485
- ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバスのピン間に配置
- 最大データ・レートを構成可能
- SLR = High:500kbps
- SLR = Low またはフローティング:20Mbps
- バス I/O 保護
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
- 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~125℃
- 低い消費電力
- シャットダウン時消費電流:5µA 未満
- 動作中の静止電流:3mA 未満
- グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
- 小型で省スペースの熱効率の高い 10 ピン VSON パッケージ (3mm × 3mm)
バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要になります。このデバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1454 は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD1454 120Ω のスイッチ可能終端およびスルー・レート制御を内蔵した 3V~5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 3日 |
ホワイト・ペーパー | 柔軟な RS-485 トランシーバによりシステムの設計時間を短縮しコストを削減 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |
ホワイト・ペーパー | 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | 유연한 RS-485 트랜시버를 이용해 시스템 설계 소요 시간과 비용을 절감하세요 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
ユーザー・ガイド | THVD1454 Evaluation Module User Guide | PDF | HTML | 2023年 1月 23日 | |||
証明書 | THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THVD1454EVM — THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板
THVD1424EVM を採用すると、TI の THVD1454 を迅速に評価できます。この製品は、10 ピン VSON (DRC) パッケージ封止、データ・レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、半二重対応の RS-485 トランシーバです。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。