ドライバまたはライブラリ
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON
AM335x EVM、AM437x EVM、および BeagleBone 用 TI Bluetooth Linux アドオン、WL18xx および CC256x 付き
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON
概要
このパッケージは、インストール パッケージ、TI Bluetooth Stack、Platform Manager に対応する事前コンパイル済みオブジェクトとソースを同梱しており、AM437x 評価基板、AM335x 評価基板、または BeagleBone で使用されているデフォルトの LINUX EZSDK Binary を簡単にアップグレードできます。このソフトウェアは Linaro GCC 4.7 を使用して構築されており、他のプラットフォームで類似のツールチェーンを使用する Linux SDK に追加できます。
Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み (QDID172096 と QDID172097) であり、付属のシンプルなコマンドライン サンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。
ライセンス情報、リリース ノート、サポート対象のプロファイルについては、パッケージをダウンロードしてください。TI の Bluetooth Stack と Platform Manager の詳細については、『TI Bluetooth Stack ユーザー ガイド』を参照してください (以下の技術資料を参照)。
- TI BT Stack for Linux — ソフトウェア コンポーネント
- Bluetopia:
- デュアル モード Classic Bluetooth(BR/EDR)と Bluetooth Low Energy(BLE)のプロトコル スタックとプロファイル。
- Bluetooth コア仕様 v5.1 をサポート
- WL18XX および CC256X をサポート
- 詳細については、https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk をご覧ください
- Bluetopia PM:
- Bluetopia Platform Manager は、クライアント/サーバー型のアドオンで、Bluetopia スタックを使用し、複数アプリケーションの同時通信の実行を可能にします。
- 各アプリケーションは、BluetopiaPM クライアント ライブラリにリンクされます。このライブラリは、Bluetopia スタックをホストする単一の BluetopiaPM サーバー デーモンとの通信を処理します。
- プラットフォーム アダプテーション ドライバ
- 標準的な TTY ドライバと GPIO sysfs への直接接続。
- GPIO 番号と TTY ID は、「tibt」セクションの Linux デバイス ツリーを介して提供する必要があります。
- シリアル ドライバ:
- Linux アダプテーション層が、プラットフォーム固有のシリアル ドライバを使用して UART へのインターフェイスを実現します。
- Bluetopia:
特長
- デュアル モード Classic Bluetooth(BR/EDR)と Bluetooth Low Energy(BLE)Stack
- Bluetooth コア仕様 v5.1
- このスタックを使用して複数のクライアント アプリケーションを有効にする Platform Manager フレームワーク
- TI Shared Transport ドライバとの統合 (Linux 3.8 以降で利用可能)
- GStreamer(オープンソースのオーディオ フレームワーク)用のプラグイン
- サンプル アプリケーションは(スタックにリンクされた単一のアプリケーションの形で)Stack レベル、および(単一のスタック デーモンに接続された複数のクライアント アプリの形で)Platform Manager レベルで提供されています。
ダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示