TIDA-00012
高効率絶縁型 CAN & Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン
TIDA-00012
概要
高効率絶縁型 CAN および Profibus インターフェイスのリファレンス・デザインは、CAN および Profibus トランシーバに絶縁型電源が必要になる産業用システムに使用することを目的としています。この設計の特長は、(たとえば、低消費電力モードに切り替わったときなどに) マイコンからの 1 つの GPIO 信号でパワー・コンバータおよびデータ・トランシーバの両方を完全にシャット・オフできることです。この絶縁型インターフェイスは、TI の Profibus および CAN トランシーバへの 1 次側および 2 次側電源に使用される正確な安定化レールを、高価なフォトカプラ・フィードバック回路なしで実現します。これによりこのインターフェイスは、産業用オートメーションに適したシンプルで効率的かつフレキシブルな絶縁型インターフェイスとなります。このリファレンス・デザインには、電源が安定するまでマイコンがデータの送信を開始するのを待機させたり、インターフェイス上で電源に不具合が発生した場合にデータの送信を停止したりする付加的な機能があります。
このリファレンス・デザインでは、Tiva C シリーズ LaunchPad のフォーム・ファクタにより、LaunchPad ボードに簡単に接続できるため、Tiva C マイコンを使用してインターフェイスに対する通信プロトコルを処理することができます。
特長
- TPS55010 のイネーブル、ソフト・スタートおよびフォールト機能により、マイコンは通信インターフェイスの電源レールを包括的に制御できるようになり、システムの消費電力を最大限削減できます。
- 調整可能な高いスイッチング周波数により、効率の向上、ソリューション・サイズの削減、および問題となる周波数帯域の回避を実現できます。
- 絶縁型 Profibus および CAN トランシーバに使用されているガルバニック絶縁テクノロジーには、使用時間、温度、および湿度に対して実績のある信頼性と安定性が備わっています。
産業用
- 48-V servo drive
- AC ドライブ向け通信モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- AC input HVAC motor control
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 分析ラボ計測器
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- セントラル・インバータ
- DC 高速充電ステーション
- HVAC(エアコン)モーター制御
- Portable DC charger
- DC 供給サーボ出力段
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- デジタル制御テレコム整流器
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- フィールドバス・モジュール
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- High-speed digital input module
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) 向けモーター ドライブ
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- モーターの診断とモニタ
- モーター保護リレーと接触器
- Multi-axis servo drive
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- Power conversion system (PCS)
- 処理とビジョン カート
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ向け通信モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- 単相ライン インタラクティブ UPS
- 単相オンライン UPS
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- Single-axis servo drive
- 外科医コンソール
- テレコム・モニタ・ユニット
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR130.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1