ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO1176

アクティブ

40Mbps、半二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.75 VCC2 (max) (V) 5.25 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8.34 Clearance (min) (mm) 8.34
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.75 VCC2 (max) (V) 5.25 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8.34 Clearance (min) (mm) 8.34
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • EN 50170 および TIA/EIA-485-A の 要件を満たす、または超える性能
  • 最大 40Mbps の信号速度
  • 2.1V を超える差動出力 (54Ω の負荷)
  • 低バス容量:10pF (最大値)
  • バス上のトランシーバ数は最大 160 個
  • 50kV/µs の標準過渡電圧耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • 3.3V 入力は 5V 許容
  • バス・ピンの ESD 保護
    • バス・ピンと GND2 間で 16kV HBM
    • バス・ピンと GND1 間で 6kV HBM
  • 安全および規制当局の承認
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000V PK の絶縁、560V PK V IORM
    • UL 1577 に準拠した 2500V RMS の絶縁定格
    • CSA 62368-1 に準拠した 4000V PK の絶縁定格
  • EN 50170 および TIA/EIA-485-A の 要件を満たす、または超える性能
  • 最大 40Mbps の信号速度
  • 2.1V を超える差動出力 (54Ω の負荷)
  • 低バス容量:10pF (最大値)
  • バス上のトランシーバ数は最大 160 個
  • 50kV/µs の標準過渡電圧耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • 3.3V 入力は 5V 許容
  • バス・ピンの ESD 保護
    • バス・ピンと GND2 間で 16kV HBM
    • バス・ピンと GND1 間で 6kV HBM
  • 安全および規制当局の承認
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した 4000V PK の絶縁、560V PK V IORM
    • UL 1577 に準拠した 2500V RMS の絶縁定格
    • CSA 62368-1 に準拠した 4000V PK の絶縁定格

ISO1176 デバイスは、PROFIBUS アプリケーションでの使用を目的として設計された絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、大きな同相電圧範囲で動作できるようにグランド・ループが遮断されているため、長い伝送ラインに最適です。各デバイスの対称型絶縁バリアは、ライン・トランシーバとロジック・レベル・インターフェイスとの間で、UL に従い、2500V RMS で絶縁を行うことがテスト済みです。

ガルバニック絶縁された差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計された IC です。このトランシーバは、ガルバニック絶縁された差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを組み合わせたものです。このドライバは、アクティブ・ハイのイネーブルとともに、絶縁されたイネーブル状態出力を ISODE ピン (ピン10) に備え、方向制御が容易になっています。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。このポートは、最大 160 ノードを許容するバスへの負荷を最小化するように設計されています。

PV ピン (ピン 7) は、フルチップ・イネーブル・オプションとして提供されています。PV ピンにロジック・ローが印加されると、すべてのデバイス出力が高インピーダンスになります。詳細については、 の機能表を参照してください。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや近くにある感度の高い回路に損傷を与える可能性があります。ISO1176 は、データの破損や高価な制御回路の損傷が発生する危険性を大幅に低減できます。

このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ISO1176 デバイスは、PROFIBUS アプリケーションでの使用を目的として設計された絶縁型差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、大きな同相電圧範囲で動作できるようにグランド・ループが遮断されているため、長い伝送ラインに最適です。各デバイスの対称型絶縁バリアは、ライン・トランシーバとロジック・レベル・インターフェイスとの間で、UL に従い、2500V RMS で絶縁を行うことがテスト済みです。

ガルバニック絶縁された差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計された IC です。このトランシーバは、ガルバニック絶縁された差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを組み合わせたものです。このドライバは、アクティブ・ハイのイネーブルとともに、絶縁されたイネーブル状態出力を ISODE ピン (ピン10) に備え、方向制御が容易になっています。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。このポートは、最大 160 ノードを許容するバスへの負荷を最小化するように設計されています。

PV ピン (ピン 7) は、フルチップ・イネーブル・オプションとして提供されています。PV ピンにロジック・ローが印加されると、すべてのデバイス出力が高インピーダンスになります。詳細については、 の機能表を参照してください。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバや近くにある感度の高い回路に損傷を与える可能性があります。ISO1176 は、データの破損や高価な制御回路の損傷が発生する危険性を大幅に低減できます。

このデバイスは、-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO1450 アクティブ EMC 保護機能搭載、50Mbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ This updated device has a higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1176 絶縁型 RS-485 Profibus トランシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 19日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW 2023年 3月 22日
アプリケーション・ノート Isolated RS-485 Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 2022年 8月 10日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
その他の資料 Blog: Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers 2018年 8月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1176EVM 2008年 8月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1176EVM — ISO1176EVM 評価モジュール

The EVM can be used to evaluate device parameters while acting as a guide for board layout. The board allows the connection of a 50 ohm coaxial cable (via an SMA connector) to connect to instrumentation, or to 54-ohm controlled impedance cable of varying lengths (via a female header or (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO1176_3 IBIS Model

SLLC328.ZIP (19 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO1176_5 IBIS Model

SLLC327.ZIP (18 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00128 — サーキット ブレーカ用、低消費電力、低ノイズのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  オペアンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーのための電流監視機能を果たします。低コストのオペアンプを採用しながら、 ±10% のピックアップ(A)精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度からの影響を受けず、EMI 耐性も高いことから、過酷な環境条件への対応が可能です。アナログ フロント エンドは TI の MSP430 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00191 — アナログ・フロント・エンド、拡張電流範囲付モーター電子過負荷リレー用

This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00012 — 高効率絶縁型 CAN & Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン

高効率絶縁型 CAN および Profibus インターフェイスのリファレンス・デザインは、CAN および Profibus トランシーバに絶縁型電源が必要になる産業用システムに使用することを目的としています。この設計の特長は、(たとえば、低消費電力モードに切り替わったときなどに) マイコンからの 1 つの GPIO 信号でパワー・コンバータおよびデータ・トランシーバの両方を完全にシャット・オフできることです。この絶縁型インターフェイスは、TI の Profibus および CAN トランシーバへの 1 次側および 2 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ