TIDA-00191
アナログ・フロント・エンド、拡張電流範囲付モーター電子過負荷リレー用
TIDA-00191
概要
This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable gain amplifier (PGA) based analog front end is intended to be an easy evaluation platform for an accurate, industry-leading 10:1 full load ampere (FLA) range and is repeatable over a -10 to +70°C temperature range.
特長
- Wide FLA of 10:1 which dramatically reduces the number of units required on-hand
- Current measurement accuracies of <2% over entire 10:1 measurement range from no load to locked rotor current
- Ambient insensitivity from -10 to +70°C
- Robust design that prevents phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (3-kV HBM)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR488.PDF (97 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1