LM62
The LM62 is a precision integrated-circuit temperature sensor that can sense a 0°C to +90°C temperature range while operating from a single +3.0V supply. The LM62's output voltage is linearly proportional to Celsius (Centigrade) temperature (+15.6 mV/°C) and has a DC offset of +480 mV. The offset allows reading temperatures down to 0°C without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM62 ranges from +480 mV to +1884 mV for a 0°C to +90°C temperature range. The LM62 is calibrated to provide accuracies of ±2.0°C at room temperature and +2.5°C/−2.0°C over the full 0°C to +90°C temperature range.
The LM62's linear output, +480 mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading temperatures down to 0°C is required. Because the LM62's quiescent current is less than 130 μA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM62 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM62 2.7V, 15.6 mV/C SOT-23 Temperature Sensor データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2010年 2月 8日 | |
アプリケーション・ノート | Tiny Temperature Sensors for Remote Systems | 2003年 2月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00128 — 低消費電力、低ノイズのアナログ・フロント・エンド設計、モールド・ケース サーキット・ブレーカ(MCCB)用
TIDA-00130 — 広範囲過電流検出アナログ・フロント・エンド設計、モールド・ケース配線遮断器(MCCB)用
TIDA-00191 — アナログ・フロント・エンド、拡張電流範囲付モーター電子過負荷リレー用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点