TIDA-00130

サーキット ブレーカ用、ゼロドリフト PGA ベースのアナログ フロント エンド設計 (ACB/MCCB-ETU)

TIDA-00130

設計ファイル

概要

モールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)の電気式トリップ ユニット向けのリファレンス デザインです。  プログラマブルなゲイン アンプ ベースの設計を採用しており、地絡過電流リレーの電流監視機能を果たします。ゼロドリフトのプログラマブルなオペアンプを採用しながら、誤差 ±10% のピックアップ (A) 精度と、0 ~ -20% という時間遅延精度を実現します。また、このソリューションは、過酷な環境条件に対応できるよう設計されており、-10 ~ 70℃ の周囲温度範囲で温度の影響を受けず、高い EMI 耐性も備えています。最後に、このデザインのアナログ フロント エンドは TI の MSP430 マイコンとのシームレスなインターフェイスを実現しており、評価と製品開発を迅速化できます。

特長
  • このアーキテクチャを活用して、さまざまな電流範囲で複数のサーキット ブレーカ モデルを容易に作成可能
  • プログラマブルなゲイン制御を使用して、障害電流センシング範囲を Ir の 10 倍超、Ir の 0.2 倍未満まで拡大可能
  • ディスクリート オペアンプ ベースの電気機械ソリューションに比べて、部品点数を減らし、キャリブレーション時間を短縮することで、製造総コストを削減
  • ディスクリート オペアンプ ベースの電気機械ソリューションに比べて、-10~+70°C の温度範囲で周囲温度に影響されることがなく、トリップ時間の再現性の改善を達成した堅牢な設計
  • 低電圧保護と過電流保護付きで広入力範囲の DC-DC コンバータ
  • CT 負荷と電力損失の低減により、自己給電(CT 電力供給)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU230A.PDF (1868 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDR461.PDF (421 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR462.PDF (207 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC322.ZIP (2542 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU260.PDF (2355 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS550102.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ、FET 内蔵

データシート: PDF
MOSFET

CSD18537NKCSTO-220 封止、14mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM6215.6mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LM4041B調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)

PGA11710 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Zero-Drift Analog Front End PGA and Peripherals for MCCB Design Guide (Rev. A) 2014年 4月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ