PGA117
10 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログ
データシート
PGA117
- レール・ツー・レール入出力
- オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
- ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
- 低ノイズ:12nV/
Hz
- 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
- ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
- バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
- スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
- ゲイン切換時間:200ns
- 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
10チャネルMUX:PGA116、PGA117 - 4つの内部キャリブレーション・チャネル
- CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
- 出力スイング:50mV(対電源レール)
- 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
- IQ = 1.1mA(標準)
- ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
- アプリケーション
- 電力計の遠隔読み取り
- 自動ゲイン制御
- ポータブル・データ・アクイジション
- PCベースのデータ・アクイジション・システム
- 試験機器、計測機器
- プログラマブル・ロジック・コントローラ
- バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド試験装置
PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。
すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 単電源、シングルエンド、MUX 付、高精度プログラマブル・ゲイン・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2008年 7月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00130 — 広範囲過電流検出アナログ・フロント・エンド設計、モールド・ケース配線遮断器(MCCB)用
This reference design is intended for use in molded case circuit breakers (MCCB) electronic trip units. The programmable gain amplifier based design acts as the current monitoring for over-current earth fault relays. Utilizing a zero drift programmable amplifier, this design provides a (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点