PGA116
10 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、..
データシート
PGA116
- レール・ツー・レール入出力
- オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
- ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
- 低ノイズ:12nV/
Hz
- 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
- ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
- バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
- スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
- ゲイン切換時間:200ns
- 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
10チャネルMUX:PGA116、PGA117 - 4つの内部キャリブレーション・チャネル
- CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
- 出力スイング:50mV(対電源レール)
- 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
- IQ = 1.1mA(標準)
- ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
- アプリケーション
- 電力計の遠隔読み取り
- 自動ゲイン制御
- ポータブル・データ・アクイジション
- PCベースのデータ・アクイジション・システム
- 試験機器、計測機器
- プログラマブル・ロジック・コントローラ
- バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド試験装置
PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。
すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 単電源、シングルエンド、MUX 付、高精度プログラマブル・ゲイン・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2008年 7月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00191 — アナログ・フロント・エンド、拡張電流範囲付モーター電子過負荷リレー用
This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点