TIDA-00019

オートモーティブ・セーフティおよび ADAS アプリケーション・リファレンス・デザイン

TIDA-00019

設計ファイル

概要

This reference design utilizes the TPS65310A-Q1 device which is a power management unit ideally suited for camera or radar based vision system to support features like lane departure warning, collision avoidance systems, blindspot detection or night vision. Alongside ADAS end-equipment applications, this PMIC is also suitable for safety applications.

特長
  • The dual synchronous buck converter with adjustable output removes the need for external diodes or FETs and reduces inductor size
  • The frequency spread spectrum reduces radiated noise at unwanted frequencies
  • Wide input voltage range from 4V to 40V

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU142.PDF (976 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR137.PDF (148 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR138.PDF (43 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC078.ZIP (1221 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65310A-Q1車載向け、自動車の安全性アプリケーション向け、4V ~ 40V、5 個のレギュレーション済み出力、パワー・マネージメント IC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00019 Test Results 2013年 9月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ