データシート
TPS65310A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- AEC-Q100 テスト・ガイダンスで以下の結果:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1B
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 入力電圧範囲:4V~40V、最大 60V の過渡電圧。外部 P チャネル MOS (PMOS) 使用時 80V
- 単一出力、同期整流降圧コントローラ
- ピーク・ゲート・ドライブ電流:0.6A
- 固定スイッチング周波数:490kHz
- 疑似ランダム周波数ホッピングのスペクトラム拡散または三角波モード
- デュアル同期整流降圧コンバータ
- 最大 2A の出力電流向けに設計
- 位相差スイッチング
- スイッチング周波数:0.98MHz
- 調整可能な 350mA リニア・レギュレータ
- 調整可能な同期整流昇圧コンバータ
- 1A 内蔵スイッチ
- スイッチング周波数:0.98MHz
- すべてのレギュレータ出力にソフト・スタート機能
- 独立した電圧監視
- 低電圧 (UV) 検出と過電圧 (OV) 保護
- 降圧コントローラ、ゲート・ドライブ、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、リニア・レギュレータ出力の短絡、過電流、および熱に対する保護
- 制御および診断用のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- ウィンドウ・ウォッチドッグ (WD) 内蔵
- 基準電圧出力
- 外付け電界効果トランジスタ (FET)、発光ダイオード (LED) ドライバと組み合わせて使用するハイサイド (HS) ドライバ
- 外部温度センサの入力、TA < –40°C で IC シャットダウン
- 熱特性強化型パッケージ
- 56 ピン QFN パッケージ (RVJ)
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65310A-Q1 車載用安全アプリケーション向け、高電圧電力管理 IC データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 8月 29日 |
アプリケーション・ノート | TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1 Monitoring and Diagnostic Mechanism Definitions | 2016年 8月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65311-Q1 BUCK1 Controller DCR Current Sensing | 2016年 5月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1 GPFET Soft Start Using a Capacitor | 2016年 5月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65310A-Q1 Efficiency (Rev. A) | 2013年 11月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Design Checklist TPS65310A-Q1 | 2013年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | DPI Evaluation TPS65310A | 2013年 6月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65310AEVM and TPS65311EVM User's Guide | 2013年 6月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: 高電圧パワー・マネジメント IC、オートモーティブ・セーフティ・アプリケーション評価モジュール用
The TPS65310AEVM evaluation modules (EVM) helps engineers evaluate the operation and performance of the TPS65310A-Q1 power supply IC for safety applications. The EVM contains the TPS65310A-Q1 and circuitry for basic operation. It has an on board USB-to-SPI interface but can also run without it or (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS65310A-Q1 BUCK1 TINA-TI Transient Reference Design
SLVMAU1.TSC (169 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS65310A-Q1 BUCK2 TINA-TI Transient Reference Design
SLVMAU2.TSC (147 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS65310A-Q1 Boost TINA-TI Transient Reference Design
SLVMAS8.TSC (134 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS65310A-Q1 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
SLVMAS7A.ZIP (82 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
Unencrypted TPS65310A-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM900B.ZIP (564 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00019 — オートモーティブ・セーフティおよび ADAS アプリケーション・リファレンス・デザイン
This reference design utilizes the TPS65310A-Q1 device which is a power management unit ideally suited for camera or radar based vision system to support features like lane departure warning, collision avoidance systems, blindspot detection or night vision. Alongside ADAS end-equipment (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RVJ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。