TPS65310AEVM

TPS65310AEVM: 高電圧パワー・マネジメント IC、オートモーティブ・セーフティ・アプリケーション評価モジュール用

TPS65310AEVM

購入

概要

The TPS65310AEVM evaluation modules (EVM) helps engineers evaluate the operation and performance of the TPS65310A-Q1 power supply IC for safety applications. The EVM contains the TPS65310A-Q1 and circuitry for basic operation. It has an on board USB-to-SPI interface but can also run without it or with a different SPI interface, for example, from an MCU supplied to the EVM.

The TPS65310A-Q1 is a power-management unit, meeting the requirements of DSP-controlled automotive systems (for example, Advanced Driver Assistance Systems). With its integration of commonly used features it helps to significantly reduce board space and system costs.

特長
  • Battery Voltage VBAT: 4.8 to 36V
  • Junction Temp Range: -40C to 150C
  • 5 output voltages
  • Support safety applications
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65310A-Q1 車載向け、自動車の安全性アプリケーション向け、4V ~ 40V、5 個のレギュレーション済み出力、パワー・マネージメント IC TPS65311-Q1 車載向け、自動車の安全性アプリケーション向け、4V ~ 40V、5 個のレギュレーション済み出力、パワー・マネージメント IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: 高電圧パワー・マネジメント IC、オートモーティブ・セーフティ・アプリケーション評価モジュール用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート DPI Evaluation TPS65310A 2013年 6月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65310AEVM and TPS65311EVM User's Guide 2013年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ