TIDA-00027
1.6 MHz 、同期整流スイッチモード・リチウムイオン/リチウムポリマー・スタンドアロン・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン
TIDA-00027
概要
This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The reference design is also called the HPA715 (-001). This solution is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery.
特長
- # Series Cells: 1 to 3S
- Max Input Volts: 16V
- Max Charge Current: 2.5A
- Topology: Switch-Mode
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR038.PDF (39 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1