BQ24133

アクティブ

外部パワー・パス対応、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2.5A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1, 2, 3 Charge current (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 17 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3 Charge current (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 17 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 2.5A の N-MOSFET を内蔵した 1.6MHz 同期整流式スイッチモード充電器
  • 最大 92% の効率
  • 調整可能な過電圧保護を備えた 30V の入力定格
    • 4.5V~17V の入力動作電圧範囲
  • バッテリ充電電圧
    • セルあたり 4.2V で 1 セル、2 セル、または 3 セル
  • 高集積
    • アダプタとバッテリの間の自動パワー・パス・セレクタ
    • 動的なパワー・マネージメント
    • 20V のスイッチング MOSFET を内蔵
    • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
    • 内部デジタル・ソフトスタート
  • 安全性
    • 温度調整ループが逆流電流を抑制して T J = 120℃ に制限
    • サーマル・シャットダウン
    • バッテリ・サーミスタがホット / コールド充電の一時停止を検出し、バッテリを検出
    • 調整可能な入力過電圧保護機能
    • サイクル単位の電流制限
  • 精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±6% の入力電流レギュレーション
  • アダプタを取り外した状態でバッテリ電流は 15µA 未満
  • アダプタが接続された状態で充電が無効のパッケージの場合、入力電流は 1.5mA 未満
  • 2.5A の N-MOSFET を内蔵した 1.6MHz 同期整流式スイッチモード充電器
  • 最大 92% の効率
  • 調整可能な過電圧保護を備えた 30V の入力定格
    • 4.5V~17V の入力動作電圧範囲
  • バッテリ充電電圧
    • セルあたり 4.2V で 1 セル、2 セル、または 3 セル
  • 高集積
    • アダプタとバッテリの間の自動パワー・パス・セレクタ
    • 動的なパワー・マネージメント
    • 20V のスイッチング MOSFET を内蔵
    • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
    • 内部デジタル・ソフトスタート
  • 安全性
    • 温度調整ループが逆流電流を抑制して T J = 120℃ に制限
    • サーマル・シャットダウン
    • バッテリ・サーミスタがホット / コールド充電の一時停止を検出し、バッテリを検出
    • 調整可能な入力過電圧保護機能
    • サイクル単位の電流制限
  • 精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±6% の入力電流レギュレーション
  • アダプタを取り外した状態でバッテリ電流は 15µA 未満
  • アダプタが接続された状態で充電が無効のパッケージの場合、入力電流は 1.5mA 未満

BQ24133 は 2 つの N チャネル・パワー MOSFET を内蔵しており、高集積でスタンドアロンのリチウム・イオン / リチウム・ポリマ切り換えモード・バッテリ充電器として動作します。入力電流、充電電流、電圧の高精度レギュレーションを行う固定周波数同期整流式 PWM コントローラを提供します。BQ24133 はバッテリ・パックの温度を厳密に監視し、プリセットされた温度ウィンドウのみでの充電を可能にします。BQ24133 は、セルあたり 4.2V 固定で、1 セル、2 セル、または 3 セル (CELL ピンで選択) を充電します。

The BQ24133 charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage.

The BQ24133 provides power path selector gate driver ACDRV/CMSRC on input NMOS pair ACFET (Q1) and RBFET (Q2), and BATDRV on a battery PMOS device (Q3). When the qualified adapter is present, the system is directly connected to the adapter. Otherwise, the system is connected to the battery. In addition, the power path prevents battery from boosting back to the input.

The BQ24133 charges the battery from a DC source as high as 17 V, including a car battery. The input overvoltage limit is adjustable through the OVPSET pin. The AVCC, ACP, and ACN pins have a 30-V rating. When a high-voltage DC source is inserted, Q1 and Q2 remain off to avoid high-voltage damage to the system.

For 1-cell applications where the battery is not removable, the system can be directly connected to the battery to simplify the power path design and reduce the cost. With this configuration, the battery can automatically supplement the system load if the adapter is overloaded.

The BQ24133 is available in a 24-pin, 5.5-mm × 3.5-mm thin VQFN package.

BQ24133 は 2 つの N チャネル・パワー MOSFET を内蔵しており、高集積でスタンドアロンのリチウム・イオン / リチウム・ポリマ切り換えモード・バッテリ充電器として動作します。入力電流、充電電流、電圧の高精度レギュレーションを行う固定周波数同期整流式 PWM コントローラを提供します。BQ24133 はバッテリ・パックの温度を厳密に監視し、プリセットされた温度ウィンドウのみでの充電を可能にします。BQ24133 は、セルあたり 4.2V 固定で、1 セル、2 セル、または 3 セル (CELL ピンで選択) を充電します。

The BQ24133 charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage.

The BQ24133 provides power path selector gate driver ACDRV/CMSRC on input NMOS pair ACFET (Q1) and RBFET (Q2), and BATDRV on a battery PMOS device (Q3). When the qualified adapter is present, the system is directly connected to the adapter. Otherwise, the system is connected to the battery. In addition, the power path prevents battery from boosting back to the input.

The BQ24133 charges the battery from a DC source as high as 17 V, including a car battery. The input overvoltage limit is adjustable through the OVPSET pin. The AVCC, ACP, and ACN pins have a 30-V rating. When a high-voltage DC source is inserted, Q1 and Q2 remain off to avoid high-voltage damage to the system.

For 1-cell applications where the battery is not removable, the system can be directly connected to the battery to simplify the power path design and reduce the cost. With this configuration, the battery can automatically supplement the system load if the adapter is overloaded.

The BQ24133 is available in a 24-pin, 5.5-mm × 3.5-mm thin VQFN package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24610 アクティブ 5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ This product is 10 A, 6S standalone buck switching controller
BQ25306 アクティブ スタンドアロン、17V、3A、1 ~ 2 セル、降圧バッテリ・チャージャ This product is 3 A, 2S standalone buck switching charger with integrated sense resistor, small footprint with integrated MOSTFET

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24133 MOSFET およびパワー・パス・セレクタ内蔵、スタンドアロン、1~3 セル、2.5A、同期整流式降圧バッテリ充電器 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 15日
アプリケーション・ノート BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
製品概要 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日
アプリケーション・ノート How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
ユーザー・ガイド bq24133 User's Guide 2010年 12月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24133EVM-715-15V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

The BQ24133EVM-715-15V (-002) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ24133EVM-715-5V — 評価モジュール、BQ24133 用、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリー・チャージャ

The BQ24133EVM-715-5V (-001) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC244 bqswitcherII calculation tools V1.2

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ24130 リチウムイオンとスーパー・キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、降圧バッテリ・チャージャ BQ24133 外部パワー・パス対応、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、2.5A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ BQ24170 パワー・パス・セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ BQ24171 JEITA 準拠、パワー・パス搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ BQ24172 スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ
ガーバー・ファイル

HPA715 Gerber Files

SLUC237.ZIP (267 KB)
リファレンス・デザイン

PMP9491 — オーディオ・ラジカセ/ポータブル・スピーカ、リファレンス・デザイン、高効率昇圧コンバータ付き

PMP9491 は、非常に高効率でコンパクトなポータブル・スピーカ/オーディオ・ラジオ・カセットのリファレンス・デザインであり、15W + 15W ステレオ、または 30W ウーファー・アプリケーションで使用できます。このデザインの電力供給源は、直列接続した 1 本または 2 本のリチウムイオン電池です。設計の構成は大きく以下の 3 段に分かれています。
  1. LM3481 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期整流・昇圧コンバータ。  このデザインは、3.3Vin ~ 9Vin の入力電圧を受け入れ、2.5A の連続電流を負荷に供給できる 12V を出力します。  (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4397 — 統合型 1~3S スタンドアローン・バッテリ・チャージャ、EMI 対応、リファレンス・デザイン

PMP4397 はバッテリ・チャージャ・モジュールのリファレンス・デザインであり、4.5V ~ 15V の入力を受け入れる 2 セル・バッテリ・アプリケーションに適しています。電磁波の適合性に関する詳細なデータも公開されています。抵抗を使用して、セル数を 1 セル~ 3 セルの範囲内で調整することもできます。代表的なアプリケーションでは、2 セル(8.4V/2,000mAH)を想定しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00027 — 1.6 MHz 、同期整流スイッチモード・リチウムイオン/リチウムポリマー・スタンドアロン・バッテリ・チャージャ・リファレンス・デザイン

This reference design is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge solution with two integrated N-channel power MOSFETs and a power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ