TIDA-00041
エネルギー・ハーベスト・リファレンス・デザイン・ソリューション、超低消費電力昇圧コンバータ IC 用
TIDA-00041
概要
This reference design is an ultra low power boost converter for energy harvesting Applications. This solution is programmed from the factory for settings compatible with most MCU’s and 3V coin cell batteries. The design is programmed to deliver a 3.1VDC maximum voltage (OV) for charging the storage element and the under voltage is programmed to 2.2VDC. The VBAT_OK indication toggles high when VSTOR ramps up at 2.8VDC and when VSTOR ramps down to 2.4VDC.
特長
- # Series Cells: 1S
- Max Input Volts: 5.5V
- Max Charge Current: 50mA
- Topology: Switch mode
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR062.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00041 Test Results | 2013/08/26 |