BQ25504

アクティブ

エネルギー・ハーベスト向けバッテリ・マネージメント機能とナノパワー・マネージメント機能搭載、超低消費電力、昇圧コンバータ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 2.5 Battery charge voltage (max) (V) 5.25 Absolute max Vin (max) (V) 5.5 Control topology Switch-Mode Boost Control interface Standalone (RC-Settable) Features Input OVP, Solar input/MPPT Vin (min) (V) 0.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 2.5 Battery charge voltage (max) (V) 5.25 Absolute max Vin (max) (V) 5.5 Control topology Switch-Mode Boost Control interface Standalone (RC-Settable) Features Input OVP, Solar input/MPPT Vin (min) (V) 0.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 高効率の DC/DC 昇圧コンバータ / 充電器を使用した超低消費電力
    • 低入力電力源からの継続的なエネルギー・ハーベスト:V IN = 130mV (代表値) に変更
    • 超低静止電流:I Q = 330nA (代表値)
    • コールドスタート電圧:V IN = 600mV (代表値)
  • プログラム可能な動的最大電力点追従 (MPPT)
    • 動的最大電力点追従機能を内蔵することで、各種のエネルギー源からエネルギーを効率よく抽出
    • 入力電圧レギュレーションにより入力源の過度の電圧低下を防止
  • エネルギー・ストレージ
    • 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
  • バッテリの充電と保護
    • ユーザーが低電圧および過電圧レベルをプログラム可能
    • 過熱シャットオフをプログラム可能なオンチップ温度センサ
  • バッテリ・ステータス出力
    • バッテリ・グッド出力ピン
    • スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能
    • 接続されたマイクロコントローラに電源喪失を未然に警告
    • システム負荷のイネーブル / ディセーブルに使用可能
  • 高効率の DC/DC 昇圧コンバータ / 充電器を使用した超低消費電力
    • 低入力電力源からの継続的なエネルギー・ハーベスト:V IN = 130mV (代表値) に変更
    • 超低静止電流:I Q = 330nA (代表値)
    • コールドスタート電圧:V IN = 600mV (代表値)
  • プログラム可能な動的最大電力点追従 (MPPT)
    • 動的最大電力点追従機能を内蔵することで、各種のエネルギー源からエネルギーを効率よく抽出
    • 入力電圧レギュレーションにより入力源の過度の電圧低下を防止
  • エネルギー・ストレージ
    • 充電可能なリチウムイオン・バッテリ、薄膜バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサにエネルギーを蓄積可能
  • バッテリの充電と保護
    • ユーザーが低電圧および過電圧レベルをプログラム可能
    • 過熱シャットオフをプログラム可能なオンチップ温度センサ
  • バッテリ・ステータス出力
    • バッテリ・グッド出力ピン
    • スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能
    • 接続されたマイクロコントローラに電源喪失を未然に警告
    • システム負荷のイネーブル / ディセーブルに使用可能

BQ25504 デバイスは、超低消費電力アプリケーションの特殊な要件を満たすのに適したインテリジェント統合エネルギー・ハーベスト・ナノパワー管理ソリューションの新しいファミリに属する最初の製品です。このデバイスは、光電池 (ソーラーパネル) や熱電発電器などの各種 DC 源から生成されたマイクロワット (µW) からミリワット (mW) 級の電力を、効率的に取得し、管理することに特化して設計されています。BQ25504 は、この種のデバイスとしては初めて、電力と運用に関する要求が厳しいワイヤレス・センサ・ネットワーク (WSN) などの製品およびシステム向けに高効率昇圧コンバータ / 充電器を実装しています。BQ25504 の設計は、動作を開始するのに数マイクロワットの電力しか必要としない DC-DC 昇圧コンバータ / 充電器を基盤としています。

この昇圧コンバータ / 充電器は起動後、熱電発電器 (TEG) や 1~2 セル・ソーラー・パネルなどの低電圧出力ハーベスタから効果的に電力を抽出できます。昇圧コンバータは最小 600mV の V IN で起動でき、起動後は最小 130mV の V IN でエネルギー・ハーベストを継続できます。

また、BQ25504 は、デバイスへの電力の伝達を最適化するため、プログラム可能な最大電力点追従サンプリング・ネットワークも実装しています。VIN_DCの開路電圧のサンプリングは、外付け抵抗で設定され、外付けコンデンサ(C REF)により保持されます。

たとえば、開路電圧の80%の最大電力点(MPP)で動作するソーラー・セルの場合、分圧抵抗回路をVIN_DC電圧の80%に設定することで、サンプリングされた基準電圧近くで動作するようにVIN_DCが制御されます。または、MCUから外部基準電圧を供給し、より複雑なMTTPアルゴリズムを実現することもできます。

BQ25504 は、各種のエネルギー蓄積素子を柔軟にサポートするように設計されています。ハーベスタのエネルギー抽出源の利用可能性は、多くの場合、散発的であるか時間によって変動します。システムには通常、充電可能バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサなど、何らかの種類のエネルギー蓄積素子が必要です。この蓄積素子により、システムが必要としたときに一定の電力が利用できるようにします。また、この蓄積素子によりシステムは、入力源からは直接得ることができないピーク電流に対応できます。

蓄積素子を損傷させないように、ユーザーがプログラムした低電圧(UV)および過電圧(OV)レベルに対して、最高および最低電圧が監視されます。

さらに、エネルギー収支を厳密に管理するユーザーを支援するため、エネルギーを蓄積するバッテリまたはコンデンサの電圧が、プリセットされた臨界値を下回った場合、BQ25504 はバッテリ・グッド・フラグを切り替え、接続されているマイクロプロセッサに通知します。この警告により、システムが低電圧条件に入らないように負荷電流制限がトリガされます。OV、UV、バッテリ・グッドのスレッショルドは、別々にプログラム可能です。

BQ25504 のすべての機能は、省スペース型の 16 ピン、3mm × 3mm VQFN パッケージに納められています。

BQ25504 デバイスは、超低消費電力アプリケーションの特殊な要件を満たすのに適したインテリジェント統合エネルギー・ハーベスト・ナノパワー管理ソリューションの新しいファミリに属する最初の製品です。このデバイスは、光電池 (ソーラーパネル) や熱電発電器などの各種 DC 源から生成されたマイクロワット (µW) からミリワット (mW) 級の電力を、効率的に取得し、管理することに特化して設計されています。BQ25504 は、この種のデバイスとしては初めて、電力と運用に関する要求が厳しいワイヤレス・センサ・ネットワーク (WSN) などの製品およびシステム向けに高効率昇圧コンバータ / 充電器を実装しています。BQ25504 の設計は、動作を開始するのに数マイクロワットの電力しか必要としない DC-DC 昇圧コンバータ / 充電器を基盤としています。

この昇圧コンバータ / 充電器は起動後、熱電発電器 (TEG) や 1~2 セル・ソーラー・パネルなどの低電圧出力ハーベスタから効果的に電力を抽出できます。昇圧コンバータは最小 600mV の V IN で起動でき、起動後は最小 130mV の V IN でエネルギー・ハーベストを継続できます。

また、BQ25504 は、デバイスへの電力の伝達を最適化するため、プログラム可能な最大電力点追従サンプリング・ネットワークも実装しています。VIN_DCの開路電圧のサンプリングは、外付け抵抗で設定され、外付けコンデンサ(C REF)により保持されます。

たとえば、開路電圧の80%の最大電力点(MPP)で動作するソーラー・セルの場合、分圧抵抗回路をVIN_DC電圧の80%に設定することで、サンプリングされた基準電圧近くで動作するようにVIN_DCが制御されます。または、MCUから外部基準電圧を供給し、より複雑なMTTPアルゴリズムを実現することもできます。

BQ25504 は、各種のエネルギー蓄積素子を柔軟にサポートするように設計されています。ハーベスタのエネルギー抽出源の利用可能性は、多くの場合、散発的であるか時間によって変動します。システムには通常、充電可能バッテリ、スーパーキャパシタ、従来型コンデンサなど、何らかの種類のエネルギー蓄積素子が必要です。この蓄積素子により、システムが必要としたときに一定の電力が利用できるようにします。また、この蓄積素子によりシステムは、入力源からは直接得ることができないピーク電流に対応できます。

蓄積素子を損傷させないように、ユーザーがプログラムした低電圧(UV)および過電圧(OV)レベルに対して、最高および最低電圧が監視されます。

さらに、エネルギー収支を厳密に管理するユーザーを支援するため、エネルギーを蓄積するバッテリまたはコンデンサの電圧が、プリセットされた臨界値を下回った場合、BQ25504 はバッテリ・グッド・フラグを切り替え、接続されているマイクロプロセッサに通知します。この警告により、システムが低電圧条件に入らないように負荷電流制限がトリガされます。OV、UV、バッテリ・グッドのスレッショルドは、別々にプログラム可能です。

BQ25504 のすべての機能は、省スペース型の 16 ピン、3mm × 3mm VQFN パッケージに納められています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25504 エネルギー・ハーベスト・アプリケーション用の超低消費電力昇圧コンバータ、バッテリ管理機能付き データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 9月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
製品概要 Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013年 11月 8日
アプリケーション・ノート Self-Powered Ambient Light Sensor Using bq25504 (Rev. A) 2013年 10月 19日
アプリケーション・ノート Measuring Efficiency of the bq25504 Energy Harvesting Battery Charger 2013年 7月 24日
製品概要 Power Bank Charger ICs 2013年 2月 25日
アプリケーション・ノート BQ25504 Optimization of MPPT algorithm 2012年 2月 13日
ユーザー・ガイド Ultra Low Power Boost Converter Charger Energy Harvester (Rev. A) 2011年 10月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サンプル・コードまたはデモ

SLUC462 Solar App Design Example V1.3, bq25504

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25504 エネルギー・ハーベスト向けバッテリ・マネージメント機能とナノパワー・マネージメント機能搭載、超低消費電力、昇圧コンバータ
計算ツール

SLURAQ1 bq25504 Design Help v1.2

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25504 エネルギー・ハーベスト向けバッテリ・マネージメント機能とナノパワー・マネージメント機能搭載、超低消費電力、昇圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-00041 — エネルギー・ハーベスト・リファレンス・デザイン・ソリューション、超低消費電力昇圧コンバータ IC 用

This reference design is an ultra low power boost converter for energy harvesting Applications. This solution is programmed from the factory for settings compatible with most MCU’s and 3V coin cell batteries. The design is programmed to deliver a 3.1VDC maximum voltage (OV) for charging the (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ