TIDA-00045
シングル・チップ、充電およびダイナミック・パワー・パス・マネージメント IC リファレンス・デザイン
TIDA-00045
概要
このリファレンス・デザインは、シングルチップ充電およびダイナミック・パワー・パス・マネージメント IC ソリューションです。この設計は、包括的な bq24030 ベースの回路設計で、IC の動作および性能を評価する便利な方法を提供します。この開発ソリューションには、テスト済みの評価ボード、ユーザー・ガイド、および bq24030 データシートが含まれています。ユーザー・ガイドには、リファレンス・デザインの回路図、部品表、コンポーネントの配置、レイアウト、および設定が含まれています。このリファレンス・デザインの性能は、標準的な 5V 電源において最適化されています。充電電流は 2A に制限されています。
特長
- # シリーズ・セル:1S
- 最大入力電圧:5V
- 最大充電電流:2A
- トポロジー:リニア
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR072.PDF (30 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1