TIDA-00062

AISG On-Off Keying 同軸モデム・トランシーバ・リファレンス・デザイン

TIDA-00062

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは SN65HVD62 を使用し、Antenna Interface Standards Group v2.0 の仕様に準拠するよう設計されています。2 つのトランシーバを備えており、このトランシーバを使用して送信チャネルまたは受信チャネルを個別に評価することも、両方のトランシーバをシステム構成内で一緒に評価することもできます。

特長
  • レシーバで -15dBm ~ +5dBm の広入力ダイナミック・レンジを実現
  • ドライバから同軸ケーブルに提供される電力は 0dBm ~ +6dBm の範囲で調整可能
  • AISG に準拠の出力放射プロファイル
  • 最大 115kbps の信号をサポート
  • 3.0V ~ 5.5V の電源電圧範囲
  • このリファレンス・デザインは注文可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU167.PDF (409 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR267.PDF (48 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR268.PDF (29 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC186.ZIP (554 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

その他のインターフェイス

SN65HVD62AISG® 2.0 のオン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

SN65HVD63AISG® 3.0 のオン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00062 Test Results 2013年 9月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ