SN65HVD62
- Supply Ranging From 3V to 5.5V
- Independent Logic Supply of 1.6V to 5.5V
- Wide Input Dynamic Range of –15dBm to +5dBm
for Receiver - Power Delivered by the Driver to the Coax can be
Adjusted From 0dBm to +6dBm - AISG Compliant Output Emission Profile
- Low-power Standby Mode
- Direction Control Output for RS-485 Bus
Arbitration - Supports up to 115 kbps Signaling
- Integrated Active Bandpass Filter with Center
Frequency at 2.176MHz - 3mm × 3mm 16-Pin QFN Package
These transceivers modulate and demodulate signals between the logic (baseband) and a frequency suitable for long coaxial media.
The HVD62 is an integrated AISG transceiver designed to be compliant with Antenna Interface Standards Group v2.0 specification.
The HVD62 receiver integrates an active bandpass filter to enable demodulation of signals even in the presence of spurious frequency components. The filter has a 2.176 MHz center frequency.
The transmitter supports adjustable output power levels varying from +0dBm to +6dBm delivered to the 50 Ω coax cable. The HVD62 transmitter is compliant with the spectrum emission requirement provided by the AISG standard.
A direction control output is provided which facilitates bus arbitration for an RS-485 interface. These devices integrate an oscillator input for a crystal, and also accept standard clock inputs to the oscillator.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD62 AISG On-Off Keying Coax Modem Transceiver データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 3月 27日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65HVD62 EVM Users Guide | 2011年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65HVD62EVM — オン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバの評価基板
The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00062 — AISG On-Off Keying 同軸モデム・トランシーバ・リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。