TIDA-00071

ギガ・サンプル/秒(GSPS)ADC 用回路およびレイアウト推奨

TIDA-00071

設計ファイル

概要

This reference design is a guide to the schematics and layout for the system designer using a GSPS ADC in their system. Use this reference design along with the datasheet — the datasheet is always the final authority. Also, the ADC1xDxxxx(RF)RB Reference Board provides a useful reference design. All design source files for the Reference Board as well as the CAD/CAE symbols for the ADC are available on the product web page or TI-Designs for download. For the purpose of this document, ADC or GSPS ADC refers to the ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12D500RF, ADC12D1800, ADC12D1600, ADC12D1000, ADC10D1500, ADC10D1000, ADC12D1600QML, and ADC10D1000QML.

特長
  • Analog Input, clock input and Power design issues are discussed
  • Layout concerns on synchronisation of multiple devices
  • Understand the key care abouts of GSPS ADC schematic and layout design
  • Examples are provided in the form of the design layout files
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR493.PDF (195 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR496.PDF (181 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC351.ZIP (5280 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D100012 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D160012 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D1600RF12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D180012 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D1800RF12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D500RF12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12D800RF12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Schematic and Layout Recommendations for the GSPS ADC 2013年 4月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ