TIDA-00114

5V、三相、センサレス・正弦波モーター・システム、可変回転数制御付き

TIDA-00114

設計ファイル

概要

この BLDC モーター・システムでは、DRV10963、TLC555 タイマ、および汎用 5V モーターを実装できます。正弦波制御方法は、超低雑音が求められる小型のファン・アプリケーションに最適です。2.1V ~ 5.5V のモーター電圧をサポートし、最大電流は 500mA です。モーター速度は PWM 入力によって制御します。低静止時電流スタンバイ・モードを利用できます。モーター・ドライブ段には短絡、貫通電流、低電圧、過熱、ロック回転子検出などからの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 正弦波制御方法
  • 2.1 ~ 5.5V と 500mA をサポートする内蔵パワー FET
  • ポテンショメータによって簡単に制御可能なモーター速度
  • システムに電源を供給するのに 1 つの USB ケーブルまたは外部電源が必要
  • 迅速な接続ポイントの確立によって外部制御が可能
  • フル機能付きの評価ボード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU005.PDF (1247 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR295.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC081.ZIP (152 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR294.PDF (73 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10963公称 5V、1.8A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00114 Test Results 2013/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。