TIDA-00116

デュアル、BDC モーター・システム、独立制御モーター付き

TIDA-00116

設計ファイル

概要

このマルチモーター BDC モーター・システムでは、MSP430、DRV8816、および Anaheim Automation モーターを実装できます。20KRPM に対して 1A ~ 2A のモーター電流が必要となるアプリケーションに最適です。8V ~ 32V のモーター電圧をサポートし、最大電流は 2.5A です。PWM 方法によって速度制御と電流レギュレーションが可能となります。H ブリッジ FET によって電流減衰時の状態、電流減衰の時間間隔、および電流のデグリッチ時間がサポートされます。モーター・ドライブ段には短絡、貫通電流、低電圧、および過熱からの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 8V ~ 38V と 2.5A をサポートする内蔵パワー FET
  • 3 つの簡単なブリッジ構成でのデュアル BDC モーターの簡単な採用
  • PWM とデューティ・サイクルによって簡単に制御可能なモーター速度
  • VBB 低電圧、チャージ・ポンプ低電圧、過電流、および過熱イベントに対するハードウェアの包括的な保護
  • 構成可能なセンス・アンプを使用した過電流制限保護
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU006.PDF (447 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC187.ZIP (1272 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR296.PDF (108 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR297.PDF (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430G21311KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV881640V、デュアル、ハーフ H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DRV8816EVM — DRV8816 評価モジュール

The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current (...)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00116 Test Results 2013年 11月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ