TIDA-00120
ソーラー MPPT 充電コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-00120
概要
12V と 24V のパネルに対応するソーラー パネル入力向けに構築された、20A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、小電力および中電力の太陽光チャージャ ソリューションを実現します。出力電流が最大 20A の 12V/24V パネルと 12V/24V バッテリを使用して動作できます。拡張性が高く、MOSFET を 100V の定格部品に変更することで、簡単に 48V のシステムに対応できます。また、現在使用中の MOSFET の TO-220 パッケージ版を使用し、電流を 40A に上げることもできます。MPPT 充電太陽光コントローラは、実際に使う場合を考慮して、逆バッテリ保護機能や、ハードウェアで提供される未構成のソフトウェア プログラマブルなアラーム/表示機能などを備えています。このリファレンス デザインは、24V のシステムの全負荷時に 97% を超える動作効率を実現します。12V のシステムの場合は、96% を超える効率を実現できます(逆バッテリ保護 MOSFET の損失を含む)。
特長
- 12V および 24V のシステムの全負荷時に 96% を超える効率を実現
- 広い入力電圧範囲をサポート:15VDC ~ 44VDC
- フレキシビリティが高く 12V または 24V のソーラー パネルをサポート
- 出力電流20A 以下
- 小型の基板フォーム ファクタ:130 mm x 84 mm x 22 mm
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR394.ZIP (28 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5132 — 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1