TIDA-00133

圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用

TIDA-00133

設計ファイル

概要

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable. This design incorporates the DS90UB913A-CXEVM and DS90UB914A-CXEVM boards together to create the solution.

特長
  • Supports 1Mpixel image sensors
  • 2:1 Input Mux on DS90UB914A-Q1 allows 2 cameras to use only one video interface
  • Supports RAW RGB or YUV data streams
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature
  • Diagnostic and built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU295.PDF (242 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDU294.PDF (308 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC378.ZIP (986 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR534.PDF (706 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR535.PDF (709 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR536.PDF (129 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR537.PDF (252 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR538.PDF (268 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC376.ZIP (399 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC377.ZIP (401 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB914A-Q125 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM36712MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65320D-Q1車載向け、自動供給型の 280mA LDO レギュレータ搭載、3.6V~36V、3.2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693-ADJ-Q1車載、イネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DS90UB913A-CXEVM — FPD-Link III シリアライザ EVM

The DS90UB913A_CXEVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the DS90UB913A-Q1 25-MHz to 100-MHz FPD-Link III serializer (SER). The device translates 10 and 12 bits of LVCMOS data into a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single (...)

販売特約店から購入
評価ボード

DS90UB914A-CXEVM — FPD-Link III デシリアライザ EVM

The DS90UB914A_CXEVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the DS90UB914A-Q1 25-MHz to 100-MHz FPD-Link III deserializer (DES). The device translates a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single 50-Ω coax cable into 10 or 12 (...)

販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド TIDA-00133 Overview 2014年 4月 16日
試験報告書 TIDA-00133 Test Results 2014年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ