TIDA-00137
WVGA デジタル・ビデオ SerDes、車載 TFT LCD ディスプレイ用、DVP インターフェイス付き
TIDA-00137
概要
The TIDA-00137 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive WVGA TFT LCD display with DVP (LVCMOS) Interface to a video processing system. It uses TIs FPD-Link II SerDes technology to transmit uncompressed video data over shielded twisted pair cable. Application examples are rear seat entertainment systems, automotive clusters, Head Unit Display. This design incorporates the DS90UR241-Q1 and DS90UR124-Q1 boards together to create the solution.
特長
- Support s WVGA x 60 Hz data rates
- Support DVP (LCMOS) Interface
- Built In Self-Test (BIST) ASIL B Applications
- Automotive AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR699.PDF (37 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR700.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UR124-Q1 — 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II デシリアライザ - 車載グレード
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UR241-Q1 — 5 ~ 43MHz、DC 平衡型、24 ビット FPD-Link II シリアライザ - 車載グレード
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | TIDA-00137 Overview | 2014年 6月 2日 | ||||
試験報告書 | TIDA-00137 Test Results | 2014年 6月 2日 |