ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin! The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs. The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト