TIDA-00198

抵抗膜方式デュアル・タッチ・リファレンス・デザイン・ボード、ハプティクス・フィードバック付き、4 線抵抗式タッチパネル用

TIDA-00198

設計ファイル

概要

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI. Full documentation, design files and necessary firmware & PC software are also available for this design

特長

- Supported gestures: 2-Finger Zoom In & Out, 2-Finger Rotation and 1-Finger Flick

- Requires only one USB cable connection to PC

- USB connection to PC provides power, control, and streaming data

- Quick connection points for external control and distribution of digital signals to other circuits/devices

- Supported with an orderable EVM, user guide, application videos and easy-to-use PC software.

- Fully-functional evaluation board for 4-wire touch panels that is production ready

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR862.PDF (246 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR863.PDF (193 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR864.ZIP (455 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC504.ZIP (535 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
タッチスクリーン・コントローラ

TSC2013-Q11.2V ~ 3.6V、12 ビット、ナノパワー、4 線式、タッチ・スクリーン・コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TSC2013EVM — TSC2013-Q1 評価モジュール、オートモーティブ抵抗膜方式タッチ・スクリーン・コントローラ

The TSC2013EVM moduluar EVM featuring the TSC2013 a 4-wire dual touch screen controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, (...)
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート TIDA-00198 Design Guide (TSC2013 Application Note) 2014年 7月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ