TIDA-00207
EN55011 準拠、産業用温度範囲の 10/100Mbps イーサネット PHY ブリック リファレンス デザイン
TIDA-00207
概要
このイーサネット PHY ブリック リファレンス デザインでは、EN5501 Class A EMI 要件に完全に準拠した TI の産業用イーサネット PHY トランシーバ デバイスを使用し、システムを迅速に設計して市場に投入できます。32 ビット Cortex M4 プロセッサ ベースのコントローラ ボードとインターフェイスするために 50 ピン インターフェイスが提供されています。 小型フォーム ファクタ(2 インチ x 3 インチ)に合わせて設計されており、既存の製品に簡単に組み込めます。
このリファレンス デザインは、DP83848K イーサネット PHY トランシーバ デバイスの先進性能を実演し、10/100 Base-T をサポート、IEEE 802.3 標準に準拠します。リファレンス デザイン全体は単一の電源(オンボード レギュレータ付き 5V、または 3.3V)で動作します。イーサネット PHY トランシーバに必要な他のすべての電圧は、内部で生成されます。
特長
- EN55011 Class A 放射雑音要件に準拠
- 低消費電力 = 264mW
- MII インターフェイス用に構成された DP83848K イーサネット PHY
- リンクとアクティビティを示すプログラマブル LED のサポート
- 外部絶縁型トランス、PHY 側同相モード チョークにより EMI および EMC 性能を改善
- 4kV の RD± および TD± の HBM ESD保護
産業用
- AC ドライブ向け通信モジュール
- AC ドライブ制御モジュール
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- Battery powered video doorbell
- 生化学分析器
- 血糖値測定器
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- CT ディテクタ・モジュール
- 通信スイッチ
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 心電図(ECG)
- 電子式ベッドとイス
- 電気外科手術システム
- エレベータ主制御パネル
- 内視鏡
- フィールドバス・モジュール
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 固定型有線 IP カメラ
- HVAC ゲートウェイ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用ロボットの LiDAR
- 産業用ロボット向けレーダー
- 産業用ロボットの超音波
- 点滴用ポンプ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- 侵入管理パネル
- LVDT 位置センサ
- Line powered video doorbell
- ロジスティクス・ロボットの LiDAR
- ロジスティクス・ロボットのレーダー
- ロジスティクス・ロボットの超音波
- モーターの診断とモニタ
- モーター保護リレーと接触器
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- PET 復調器モジュール
- PTZ 有線 IP カメラ
- 患者モニタ:電源とバックエンド モジュール
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- ポータブル超音波機器
- 電動外科器具
- プレミアム超音波
- Proximity switch
- パルス オキシメータ
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- サーボ・ドライブ向け通信モジュール
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- シングル・ボード・コンピュータ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- スタンドアロン・リモート IO
- 標準的な超音波機器
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- UPS - 三相
- 超音波位置センサ
- 計量器
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- ワイヤレス・モジュール
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- X 線ダイナミック検出器
- X 線スタティック検出器
- X86 ベースのモジュール搭載コンピュータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAP2.PDF (61 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2