ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
このリファレンス デザインは、分流電流のみを測定するように設計されており、定格電流範囲の大部分で高い精度を確保すると同時に、優れたコスト効率を実現するように作られています。これを実現するために、電流測定用の 24 ビット デルタ シグマ ADC の最大 7 チャネルを搭載した高集積 SoC デバイスを使用しています。このソリューションには、UART や JTAG などのサポートされている通信のオプションも複数用意されています。アプリケーションには、負荷管理やサブパネルなどがあります。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。