TIDA-00222
ブランチ回路電力モニタ用測定モジュール、リファレンス・デザイン
TIDA-00222
概要
This reference design targets measurement accuracy across the rated current range while at the same time being a cost efficient solution. This is achieved by using a highly integrated SoC device which has up to 7 channels of the 24-bit Delta-Sigma ADCs available for current measurement. For voltage measurement a 10-bit SAR ADC is used. With both current and voltage available, power measurement can now be made. This solution also has several options for communication supported such as UART, JTAG, etc. Applications include load management, sub-panels, etc.
特長
- Precise current measurement through 7 channels of Delta-Sigma ADCs
- < 1% from 10% to 100% of rated current (controlled by CT & burden resistor)
- Voltage measurement enabled with integrated SAR ADC
- Extended temperature range operability of -40°C to +105°C
- Integrated single chip solution results in a cost and area efficient solution
- Large MSP Family & Roadmap / Scale performance, features, price
- Metering library available in source for use on MSPs
- Low cost, easy to use development tools and reference designs / Fast time-to-market
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB47.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F6779 — 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
データシート: PDF | HTML開発を始める
ドライバまたはライブラリ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Measurement Module for Branch Circuit Power Monitor/Sub Meter (TIDA-00222) | 2014年 9月 30日 |