TIDA-00238

bq27742 残量計および保護、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・パック用

TIDA-00238

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、bq27742 と Battery Management Studio(Bqstudio)ソフトウェアを使用しており、リチウムベースのバッテリ・パック内に配置するバッテリ残量計モジュールの開発に寄与します。お客様は、正確なバッテリ残量情報が提供されるようにソリューションを構成することができます。この設計では、統合型の保護機能を評価することもできます。また、RAM レジスタを介して、バッテリ電圧、温度測定値、充電残量などの情報をお客様に提供します。さらに、データシートに従って BQ27742 IC を評価することができます。

特長
  • バッテリ使用時間を最大化する、特許申請中の Impedance Track テクノロジーを搭載
  • 劣化、自己放電、バッテリに対する温度効果を考慮に入れた自動調整
  • ハードウェア・ベースの保護機能を内蔵し、バッテリ・パックの安全性を保証
  • I2C 通信バスにより、システムとバッテリの通信、およびシステムによるバッテリの制御を実現
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU460.PDF (209 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR934.PDF (98 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR937.PDF (76 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC536.ZIP (1003 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27742-G1保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

BQ27742EVM — Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール

The BQ27742EVM along with Battery Management Studio software provide the customer with tools for developing a battery fuel gauge module for placement inside a lithium-based battery pack.  Customers are able to configure the BQ27742EVM so that it can provide accurate battery fuel gauging (...)

ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00238 Test Results 2014年 7月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ