TIDA-00264
オートモーティブ・テールライト EMC リファレンス・デザイン
TIDA-00264
概要
TIDA-00264 のリファレンス・デザインは、車載用のリア・ライト用の EMC 設計です。これは、バッテリ直接接続アプリケーションであり、合計 900mA の LED 電流を駆動できます。このデザインは、フォールト・バス接続を採用した 3 個の TPS92630-Q1 デバイスを使用して実装しています。TIDA-00264 を使用すると、TPS92630-Q1 を活用して車載用のリア・ライトを設計し、EMC 試験に合格できるようになります。
特長
- 車載用の外装ライティングを対象とする RI 試験と BCI 試験に合格するための最小限の部品点数
- フォールト・バス・モードを使用する場合の EMC 性能の検証
- このデザインはサブシステムを対象としており、TL82166 RI および BCI level2 classA で認定済み
- このデザインのレイアウトを変更し、車載用の外装 LED ライティングの設計で直接使用することも可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR916.PDF (143 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1