TIDA-00275
車載用クラスタの広入力電圧範囲における電源設計
TIDA-00275
概要
この TI 製リファレンス デザインは、LDO 内蔵で Vin の広い降圧コンバータを採用した、車載クラスタ用として広い Vin を受け入れる電源ソリューションです。 また、高効率の同期整流 降圧 DC/DC コンバータも実装しています。リニア レギュレータを採用するとともに、DDR 終端に関連する JEDEC SSTL-2 と JEDEC SSTL-18 の各仕様を満たしています。このクラスタ用パワー ソリューションは、ミッドレンジのクラスタ市場向けに最適化されており、6.0V ~ 40V のシステム機能に対応する包括的なソリューションとして、スタート/ストップやロード ダンプの各条件への耐性があります。フロント エンド降圧コンバータ(TPS65320-Q1)は、4.5V のコールド クランク条件にに対応できます。
特長
- 幅広い入力電圧範囲:6.0V ~ 40V により、スタート / ストップ、ロード ダンプの各条件に対応可能
- モノリシック高電圧スイッチング レギュレータとして、40V のスイッチ、パワー MOSFET、スタンバイ電流の小さい LDO を内蔵し、スイッチング周波数は 100kHz ~ 2.5MHz の範囲でプログラマブル
- 2mm × 2mm SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
- シンク / ソース対応の電圧レギュレータで、DDR メモリに対して VTT 終端電圧を供給
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBZ2.PDF (226 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3