TIDA-00393
スタンバイ・モード効率向上のための LDO の追加、リファレンス・デザイン
TIDA-00393
概要
This regulation topology is designed to increase the efficiency of a DC/DC buck converter by disabling the converter during light-load operation and providing a regulated output voltage with a low-Iq LDO. During no-load or light-load conditions, the LDO allows for low-noise, low-Iq output voltage regulation while the DC/DC is disabled. Once the load is engaged, the DC/DC converter can provide high efficiency at high load currents, thereby combining the benefits of both devices.
特長
- High Efficiency output regulation from no load to full load (3A)
- Ultra-low Iq with no load regulation (<15 uA)
- DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
- LDO output noise less than 200 uV RMS, 10Hz to 100kHz
- 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/ms
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFX6.PDF (199 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1