TIDA-00409
1GHz 帯域幅、デュアル・チャネル・トランスミッタ、最大 4GHz、リファレンス・デザイン
TIDA-00409
概要
The TSW38J84 EVM reference design provides a platform to demonstrate a wideband dual transmit solution that incorporates an integrated LO. The reference design utilizes the 2.5 GSPS DAC38J84 device with the high performance modulators: TRF3722 (including integrated PLL/VCO) and TRF3705. The TRF3722 and TRF3705 can be combined to form a dual transmit solution with the TRF3722 generating the local oscillator (LO) for both modulators. The interface between the DAC38J84 and the modulators is discussed as well as measurements showing the combined performance of the DAC and modulators. The measurements illustrate the bandwidth performance, output third order intercept performance, harmonic distortion and sideband suppression performance.
特長
- Complete bits-to-RF dual transmit signal chain solution utilizing the JESD204B interface
- Provides a platform to test 2.4 GSPS DAC38J84 with two high performance modulators
- Output frequency of TRF3722 and TRF3705 is up to 4 GHz
- The solution can support up to 1 GHz of bandwidth
- Dual transmit solution for modern communication, military and test and measurement system
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator | 2014年 12月 12日 |