TRF3722
- IQ Modulator with Integrated PLL and VCO
- Integer-N/Fractional-N PLL
- Modulator Supports 400 MHz to 4200 MHz
- PLL and VCO Supports 280 MHz to 4100 MHz
- OIP3 at 900 MHz = 31 dBm
- OIP3 at 1800 MHz = 30 dBm
- VCO 1800-MHz Open Loop Phase Noise = –141 dBc/Hz at 1 MHz Offset
- Independent LO Output Supports divide-by 1/2/4/8
- Modulator Low Power and High Gain Modes
- Multiple Power Down Modes
The TRF3722 is a high performance direct conversion quadrature modulator with exceptional linearity and low noise performance. The typical
0.25-V baseband common mode voltage supports seamless interface with current source DACs. The device integrates the PLL and VCO to provide the local oscillator (LO) to the modulator. The PLL and VCO provides excellent phase noise performance to satisfy the most stringent transmit communication requirements. The device also provides additional LO output for driving a second modulator or down converting mixer. The modulator features a high gain mode for a typical 3-dB gain increase and a low power mode when power optimization is desired.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRF3722 Quadrature Modulator with Integrated PLL and VCO データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 | ||
アプリケーション・ノート | TRF3722 Operation with Local Oscillator (LO) 3rd Harmonic (Rev. A) | 2018年 7月 2日 | ||||
技術記事 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
技術記事 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
技術記事 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
技術記事 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
技術記事 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) | 2016年 3月 9日 | ||||
設計ガイド | TRF3722 RF Output S22 File | 2014年 9月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF3722EVM — TRF3722 評価モジュール
The TRF3722EVM is the evaluation module (EVM) designed for testing the performance of the TRF3722 high-performance, quadrature modulator with integrated PLL and VCO. The TRF3722 is a direct up-conversion RF device which integrates a highly-linear, low-noise IQ modulator and a wideband (...)
TIDA-00409 — 1GHz 帯域幅、デュアル・チャネル・トランスミッタ、最大 4GHz、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。