TIDA-00443
230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ
TIDA-00443
概要
TIDA-00443 は、900W の力率調整器コンバータであり、インバータから電力を供給される BLDC/PMSM モーターをベースとするアプリケーション向けに設計されたリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは連続導通モードの昇圧コンバータであり、UCC28180 PFC コントローラを使用しているほか、必要な保護機能すべてを内蔵しています。このリファレンス・デザインは 195VAC ~ 270VAC の広い AC 入力範囲をサポートしており、50% ~ 100% の広い動作負荷範囲にわたり、>97% という非常に高い効率を実現します。
TIDA-00443 で採用されている昇圧フォロワ構成は、PFC レギュレータ内、およびダウンストリームにあるインバータ/コンバータ内でのスイッチング損失低減に寄与します。このリファレンス・デザインは、昇圧フォロワ構成で最大 98% の効率を実現します。この昇圧フォロワ構成は、固定電圧の動作に比べて、230VAC 入力、全負荷条件下で 5.2W の電力節減を可能にします。
TIDA-00443 は、IEC-61000-2-3 の iTHD 制限を Class A と Class D 両方の規格で対応したリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、システム全体の性能向上のほか、バス・リップル、バス静電容量、RMS 電流の低減を実現します。また、フロント・エンド保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、家電製品を対象にした EN55014 に基づく、伝導性放射、サージ、EFT 要件に準拠しており、試験にもパスしています。
特長
- 195VAC ~ 270VAC のワイド動作入力電圧範囲
- インバータから電力を供給される広範なモーターとダウンストリームの DC/DC コンバータを、最大 900W 対応で駆動します。
- 中間負荷から全負荷(50 ~ 100%)時に高い力率 > 0.99 と 5% 未満の THD を実現します。10% 負荷時と 100% 負荷時に関して IEC 61000-3-2 の Class A と Class D の 電流 THD 規格に準拠しています。
- 全動作電圧範囲で、全負荷時に > 97% の高い効率を実現します。その結果、周囲温度が 55℃ 以下の場合は、外部冷却が不要です。
- 内蔵の昇圧フォロワ出力オプションは、効率の改善を実現します(最大 98%)。可変 AC 入力を使用する従来型のソリューションに比べ、この構成は、ダウンストリームにあるインバータの効率向上や、DC バス静電容量の実質的な低減を可能にします。
- EN55011 class A 伝導性放射規格、IEC6000-4-4 EFT 規格、および IEC61000-4-5 サージ規格に準拠しています。
出力電圧オプション | TIDA-00443.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 195 |
Vin (Max) (V) | 270 |
Vout (Nom) (V) | 390 |
Iout (Max) (A) | 2.3 |
Output Power (W) | 897 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト