TIDA-00457
アナログ 4 ~ 20mA 出力センサ向け IO リンク・アダプタのリファレンス・デザイン
TIDA-00457
概要
TIDA-00457 は、IO-Link アダプタです。産業用環境に配置されているセンサのバイナリ出力またはアナログ 4 ~ 20mA 出力信号を評価し、その結果を IO-Link 経由で PLC に転送します。これらすべてが、業界標準の M12 コネクタと互換性のある 6mm 幅の PCB に実装されています。
特長
- IO-Link v1.1 と v1.0 のコネクティビティ
- 2 線式または 3 線式技術を使用したセンサ・トランスミッタの接続
- 小型フォーム・ファクタ (6mm 幅のボード)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKT7.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5738 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | IO-Link Adapter for Sensors With Analog 4- to 20-mA Output Design Guide (Rev. A) | 2016年 6月 7日 | |||
技術記事 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Making factories smarter, more productive through predictive maintenance | 2016年 11月 2日 |