TIDA-00467
同期整流マルチ JESD204B ADC、エミッタ・ポジション・ロケーション、リファレンス・デザイン
TIDA-00467
概要
A common technique to estimate the position of emitters uses the amplitude and phase shift data of a signal derived from an array of spatially distributed sensors. For such systems, it is important to guarantee a deterministic phase relationship between the sensors to minimize errors in the actual measured data. This application design will discuss how multiple Analog to Digital Converters (ADCs) with a JESD204B interface can be synchronized so that the
sampled data from the ADCs are phase aligned.
特長
- Synchronized 2 giga sample ADCs sampling at 3.072GHz
- System expandable to more than 2 ADCs
- Phase variation less than 1 ADC clock period
- Easy to use software interface for control and data acquisition
- Excellent spur and noise perfromance of ADC at 3.072GHz
- This design is tested and includes software, demo hardware and a design guide.
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE85.PDF (318 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRE86.PDF (216 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1