TIDA-00522
低ゲイン・アンプ、リファレンス・デザイン
TIDA-00522
概要
This board allows the LMH5401 to be used as a low gain amplifier or as an attenuator.
特長
- DC coupled
- Minumum gain of 0.5V/V
- Split Supply voltage
- 6 GHz Bandwidth
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGO4.PDF (82 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1