TIDA-00525

12V BLDC サーバ・ファン、センサなし正弦波制御付き

TIDA-00525

設計ファイル

概要

This is a reference design for a 12V 3-phase brushless DC fan, intended for server cooling applications.  It is based on a single IC controller, the DRV10975, which drives sensorless BLDC motors with sinusoidal current that minimizes acoustic noise and torque ripple.  The design requires no microcontroller or firmware, enabling a faster time to market.

特長
  • Cost-optimized and high performance.
  • Runs Sunon's standard off the shelf  BLDC  fan (SG40281B1), and PCB matches the form factor.
  • Supports 20k RPM with 12V 7W input.
  • Sinusoidal sensor-less control at 25kHz for minimized torque ripple and audible noise.
  • Flexible support across other fan models with its tunable register settings.
  • Design has been built and proven.
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU860.PDF (574 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRDG3.PDF (136 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDG4.PDF (198 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDG5.PDF (61 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDG7.ZIP (150 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC973.ZIP (149 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDG6.PDF (300 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10975公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC974 TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00525 Test Results 2015年 3月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ